เผยแพร่สินค้าของคุณ
Waste Bin Minior with roof
Byarums Bruk

Waste Bin Minior with roof

Minior is the compact trash with a clear identity and a molded construction. With its smaller format and the flexibility to attach it to a post or wall, Minior is easy to implement in existing as well as new environments. With a friendly round base shape and sweeping convex & concave surfaces, Minior adds a sense of quality rarely associated with trash cans. Miniors can be cast with their own seal in the front and are the smaller sibling of the larger trash bin Monolith. Miniors combine precision and thoughtful handling with the form's poetry and the craftsmanship. In the smaller format.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.minior-with_roof
  • Product familyMinior
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste Bin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)700
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)410
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ถังขยะและการรีไซเคิล
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins

พื้นที่การขาย

ยุโรป