เผยแพร่สินค้าของคุณ
Waste Bin Monolit with roof
Byarums Bruk

Waste Bin Monolit with roof

Monolith is a brand new trash from scratch, with the ambition to be easy to handle as well as a piece of jewelry in the cityscape. As the name suggests, Monolith has a solid sense of quality with its organic forms with strict and clear wholeness. With its round base, the shape changes to an increasingly square top and a roof with visual tension held up by the two sides. With Monolith, we wanted to challenge ourselves, combine precision with craftsmanship, function with emotion, and take advantage of the possibilities and flexibility that only foundry technology can offer.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.monolit_with-roof
  • Product familyMonolit
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste Bin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)970
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)550
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)68
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ถังขยะและการรีไซเคิล
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins

พื้นที่การขาย

ยุโรป