เผยแพร่สินค้าของคุณ
Easy Chair Piccolo
Byarums Bruk

Easy Chair Piccolo

Joel said, - We should have a small and pretty sitting furniture that is suitable for the short-term sitting. I started to think of places like the bus stop, at the shop or at the doorstep, something that doesn't take up too much space and that offers a moment's rest, small and flexible enough to be placed where it is needed. After a while, I got stuck for a small sketch with molded end in beautiful dimensions that together with three planks, one for the back and two for the seat, becomes a seating furniture with small dimensions that I find new and interesting. The casting technology has given us the opportunity to refine details such as armrests, ground anchorage and placement of screws etc.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.piccolo_easy-chair
  • Product familyPiccolo
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Easy Chair
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_26
  • Uniclass 2015 DescriptionEasy chairs

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)