เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plant Vessel Sofiero
Byarums Bruk

Plant Vessel Sofiero

In 1994 Byarums Bruk received a request from the Park Administration in Helsingborg, if we could make a number of plant vessels in a sand-shaped aluminum cast according to a model in earthenware, which is available at Sofiero. This vessel was designed by Crown Prince Gustaf Adolf, later King Gustaf VI Adolf. The product was put into production, and still is today.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sofiero
  • Product familySofiero
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plant Vessel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)650
  • กว้าง (มิลลิเมตร)790
  • ความลึก (มิลลิเมตร)790
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)84
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodePr_45_63_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPlant containers

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)