เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plant Vessel Vid Blom
Byarums Bruk

Plant Vessel Vid Blom

The principle and concept of section construction made it possible to build really large plant vessels. Big Blom is a plant vessel with decent height and generous diameter. At Blom, with its low and large planting surface, it is possible to look at the contents both near and far. The relatively large gap between the base of the vessel and the outer edge gives Vid Blom a floating character that I like. In terms of casting, the sections are a challenge; to join them together, one more. The base design of the vessels contributes to a rational fork handling.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vid-blom
  • Product familyBlom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plant Vessel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)420
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1660
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1660
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)80
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodePr_45_63_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPlant containers

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)