เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rio
Cabanes

Rio

The Rio Litter combinates the elegance of shapes with noble materials, so it constitues an ideal item for the most demanding urban enviroments. It is composed by a prismatic body with a circular inclined side. The body is made of galvanized and painted steel plate and in its upper part it presents a cover with a lock of stainless steel whitch also incorporates an ashtray.Container of 45 liters of capacity. The Rio litter bin is anchored to the ground by metallic rawplugs. For more information please look at the technical commercial data of the product.
สเปคสินค้า
  • Technical Data Materials: Enfolding of 2 mm thick S235 J2G3 quality carbon steel. Upper collapsible cover of 4 mm 316 L stainless steel. Inner container of 1 mm galvanized and perforated sheet. Finishes: It can be provided only hot galvanized at 450 ºC.Previously galvanized and one layer of anti corrosive primer and a finish coating of POLIESTER paint. Finally kiln dried at 180 ºC. Wide range of colours according to the RAL colour chart and chart of metallic paintings (Oxyron). The stainless cover has a 220 satined grain finish. Anchoring: Anchored to the ground by M-10 metallic rawlplugs and later screwed to the litter bin.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rio
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)915
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)415
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56