The NEOTIME® range is a PLUG&PLAY and self regulating dual flow handling unit with multilingual communication (EN15232), for office and industrial applications.
Its static, EUROVENT AAHE certified counter-flow exchanger provides with a very high efficiency (90%), in compliance with the European Ecodesign Directive 2009/125/EC.
Equipped with electronic commutation (EC), high efficiency motors ensuring low energy consumption, the NEOTIME® range is part of the CALADAIR Econological® solution program and improves indoor air quality.
Available in 5 models, the NEOTIME® range covers flow rates from 250 to 2 400 m³/h. The NEOTIME® range is available in 5 versions:
• SEASON: Central for use in moderate climatic zone, intended for the renewal of air of buildings(ships) with energy recover, functioning summer / winter of the bypass, the regulation of flow spleens by potentiometer
• FIRST: self-regulating unit for use in temperate climate areas
• SMART: central self-regulated with electric drum kit of defrosting for compensation with outside temperature until -20°C.
• PREMIUM: self regulating unit fitted with a hot water coil or an electric coil for external temperatures down to -10°C.
• INFINITE: idem finish PREMIUM with as standard an electric drum kit of defrosting for outside temperatures until -20°C.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | แอฟริกา |
|---|---|
กรีซ | กานา |
เกาะไอล์ออฟแมน | กาบอง |
เกิร์นซีย์ | กินี |
โครเอเชีย | กินี-บิสเซา |
เจอร์ซีย์ | แกมเบีย |
เช็กเกีย | โกตดิวัวร์ |
ซานมาริโน | คองโก |
เซอร์เบีย | คองโก |
ไซปรัส | คอโมโรส |
เดนมาร์ก | เคนยา |
นครรัฐวาติกัน | เคปเวิร์ด |
นอร์เวย์ | แคเมอรูน |
เนเธอร์แลนด์ | จิบูตี |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | ชาด |
บัลแกเรีย | ซิมบับเว |
บาร์เบโดส | ซูดาน |
เบลเยียม | เซเชลส์ |
โปรตุเกส | เซนต์เฮเลนา |
โปแลนด์ | เซเนกัล |
ฝรั่งเศส | เซาโตเมและปรินซิเป |
ฟินแลนด์ | เซาท์ซูดาน |
มอนเตเนโกร | เซียร์ราลีโอน |
มอลโดวา | แซมเบีย |
มอลตา | โซมาเลีย |
มาซิโดเนียเหนือ | ดินแดนซาฮาราตะวันตก |
โมนาโก | ตูนิเซีย |
ยิบรอลตาร์ | โตโก |
ยูเครน | แทนซาเนีย |
เยอรมนี | นามิเบีย |
รัสเซีย | ไนจีเรีย |
โรมาเนีย | ไนเจอร์ |
ลักเซมเบิร์ก | บอตสวานา |
ลัตเวีย | บุรุนดี |
ลิกเตนสไตน์ | บูร์กินาฟาโซ |
ลิทัวเนีย | เบนิน |
สเปน | มอริเชียส |
สฟาลบาร์และยานไมเอน | มอริเตเนีย |
สโลวาเกีย | มาดากัสการ์ |
สโลวีเนีย | มายอต |
สวิตเซอร์แลนด์ | มาลาวี |
สวีเดน | มาลี |
สหราชอาณาจักร | โมซัมบิก |
หมู่เกาะแฟโร | โมร็อกโก |
หมู่เกาะโอลันด์ | ยูกันดา |
ออสเตรีย | รวันดา |
อันดอร์รา | รัฐเอริเทรีย |
อิตาลี | เรอูเนียง |
เอสโตเนีย | ลิเบีย |
แอลเบเนีย | เลโซโท |
ไอซ์แลนด์ | ไลบีเรีย |
ไอร์แลนด์ | สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี |
ฮังการี | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง |
เอธิโอเปีย | |
เอสวาตีนี | |
แองโกลา | |
แอฟริกาใต้ | |
แอลจีเรีย |