เผยแพร่สินค้าของคุณ
Welded expansion vessel only for primary circuit of solar thermal systems
Welded expansion vessel only for primary circuit of solar thermal systems
    Caleffi

    Welded expansion vessel only for primary circuit of solar thermal systems

    Welded expansion vessel only for primary circuit of solar thermal systems, EC certification. Bladder membrane. Max. working pressure: 10 bar. System working temperature range: -10–120 °C. Membrane working temperature range: -10–70 °C. Max. percentage of glycol: 50 %. Conformity to EN 13831 standard. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    สเปคสินค้า
    • The closed expansion vessel with membrane consists of a closed container divided into two parts by a membrane which separates water from gas (nitrogen or air) and which acts as an expansion compensation device. After the temperature of the medium increases, the pressure inside the vessel keeps rising from its cold preset value, until the maximum expansion value is reached.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.259
    • Product familyPLUMBING
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VALVES
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010958
    • ชื่อ ETIMMembrane pressure expansion vessel
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_60_50_20_28
    • Uniclass 2015 DescriptionExpansion vessels
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
    • OmniClass Number23-33 49 21
    • OmniClass TitleDuctwork Expansion Vessels
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING