เผยแพร่สินค้าของคุณ
BALLSTOP - Ball valve with built-in check valve for heating systems, with butterfly handle
Caleffi

BALLSTOP - Ball valve with built-in check valve for heating systems, with butterfly handle

4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)
Ball valve with built-in check valve for heating systems. Low head losses. Max. working pressure: 16 bar. Temperature range: 5–110 °C. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
สเปคสินค้า
  • The ball valves with built-in check valve BALLSTOP combine two devices in a single body: a ball shut-off valve and a check valve housed inside the ball itself. This dual function allows for quicker installation and a more compact device, which means less space required on the pipe. BALLSTOP valves are available in two versions for two different uses: the version with black plastic external ring for use in domestic water systems and the version with red external ring for heating systems.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.327
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components for central heating systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC011343
  • ชื่อ ETIMBall valve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)