เผยแพร่สินค้าของคุณ
MAXCAL™ Automatic Extra High Capacity Air Vent - NA Market
Caleffi

MAXCAL™ Automatic Extra High Capacity Air Vent - NA Market

Series 501 Extra high capacity float type automatic air vent designed for use on large pipes where large quantity of air is required to be released from the system. It can also be installed in horizontal piping. The valve body and cover are made of forged brass, while the filter, valve stem, float, and spring are made of stainless steel to prevent the formation of rust.

Visit bim.caleffi.com to stay updated.

สเปคสินค้า
  • For heating and air conditioning.

    Brass body and cover with stainless steel internal components.

    Extra high discharge capacity.

    Max working pressure: 230 psi

    Max discharge pressure: 90 psi

    Max discharge rate: 9 SCFM

    Working temp range: -4˚ - 250˚F

    Discharge top thread: ⅜" female

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.501A
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์North America
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.25
  • กว้าง (นิ้ว)5.31
  • ความลึก (นิ้ว)5.31
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC010117
  • ชื่อ ETIMDe-aerator
  • UNSPSC nameVents
  • UNSPSC code40101503
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC