เผยแพร่สินค้าของคุณ
VALCAL™ High discharge Automatic Airt Vent - NA Market
VALCAL™ High discharge Automatic Airt Vent - NA Market
    Caleffi

    VALCAL™ High discharge Automatic Airt Vent - NA Market

    Brass body. Max working pressure: 150 psi Max discharge pressure: 60 psi Max discharge rate: 2.5 SCFM Max working temp: 250˚F Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    สเปคสินค้า
    • Series 501 Extra high capacity float type automatic air vent designed for use on large pipes where large quantity of air is required to be released from the system. Series 5022 - 5023 High capacity float type automatic air vent designed for use on manifolds or pipes in sealed heating systems. Check valve on 5023 series allows an easy replacement of air vent without purging the system. Series 5026 - 5027 Float type automatic air vent designed to vent air that is released from the water while being heated. Check valve on 5027 series allows an easy replacement of air vent without purging the system. Series 5080 Radiator air vent valve designed to remove automatically any air trapped inside the heat emitters both during the filling of the system and in normal operation.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5022-5023A
    • Product familyHVAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์North America
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองPE/PP
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก0.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • รหัส ETIMEC010117
    • ชื่อ ETIMDe-aerator
    • UNSPSC nameVents
    • UNSPSC code40101503
    • Uniclass 2015 CodeSs_60_30_60_27
    • Uniclass 2015 DescriptionElectric pavement heating systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)