เผยแพร่สินค้าของคุณ
DISCALDIRTMAG® - Magnetic Air & Dirt Separator Steel Union 1 1/2 - 2" - NA Market
Caleffi

DISCALDIRTMAG® - Magnetic Air & Dirt Separator Steel Union 1 1/2 - 2" - NA Market

Deaerators-dirt separators are used to continuously eliminate the air and dirt contained in the hydraulic circuits of heating and cooling systems. They are capable of automatically removing all the air present in the system down to micro-bubble level. At the same time they separate dirt and impurities contained in the water within the circuit and collect them in the lower part of the valve body, from which they may be expelled. Versions fitted with a magnet are designed for the separation of ferrous impurities. The circulation of fully deaerated water enables the equipment to operate under optimum conditions, free from any noise, corrosion, localized overheating or mechanical damage. Threaded, flanged and weld-end deaerators-dirt separators are supplied complete with hot pre-formed shell insulation to ensure perfect heat insulation when used in both hot and chilled water systems.

Visit bim.caleffi.com to stay updated.

สเปคสินค้า
  • Deaerator-dirt separator with magnet.

    Epoxy resin coated steel body.

    Female union connections.

    With insulation.

    Drain cock with hose connection.

    Max. working pressure: 10 bar.

    Max. discharge pressure: 10 bar.

    Temperature range: 0–100 °C.

    Particle separation rating down to 5 μm.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5461-SteelUnion
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์North America
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC010260
  • ชื่อ ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 55 35
  • OmniClass TitleLiquid Separators
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)