เผยแพร่สินค้าของคุณ
AutoFill™ Combo RPZ 5350A - NA Market
Caleffi

AutoFill™ Combo RPZ 5350A - NA Market

The backflow preventer can be used in all plumbing systems where there is danger of the potable water supply system being contaminated. It prevents an accidental reduction in the pressure in the distribution system from causing backflow from contaminated water in user installations. The 574 series RPZ backflow preventer is ICC-ES certified to ASSE 1013 and CSA B64.4. It complies with codes IPC, IRC, NPC and UPC for use in accordance with the US and Canadian plumbing codes, and standard NSF/ANSI/CAN 372, low lead. Also available in combination with AutoFill™ pre-adjustable automatic filling valves, 3/4" and 1" sizes.

Visit bim.caleffi.com to stay updated.

สเปคสินค้า
  • Pre-adjustable automatic filling valve with testable reduced pressure zone backflow preventer. Brass body. Max inlet pressure: 150 psi Max working temp: 140˚F Setting pressure range: 6 - 90 psi Preset outlet pressure: 15 psi Pressure gauge scale: 0 - 100 psi / 0 - 7 bar

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.57415XA
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์North America
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-05-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 DescriptionBackflow prevention devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 11
  • OmniClass TitleBackflow Preventors
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC