เผยแพร่สินค้าของคุณ
Isolation Full-port Low-Lead Ball Valve Autosizing - NA Market
Caleffi

Isolation Full-port Low-Lead Ball Valve Autosizing - NA Market

The NA108 series low lead brass full port ball valves are designed for plumbing or heating applications and can be used for isolating a variety of Caleffi valves in pipelines 1/2 inch to 2 inch. This Revit Family automatically sizes the valve to match the pipeline for which it will be placed. The NA108 series have an extended stem which allows operation if the valve body gets insulated. There is no need to purchase an expensive separate stem extension which then has to be field-installed between the valve body and handle. The valve features a blowout proof stem, PTFE seats, double o-ring stem seals, lead free brass ball and stem, and polyamide thermal plastic T handle. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
สเปคสินค้า
  • Materials

    Valve

    Body and end connection: high tensile strength forged low-lead brass C28500

    Ball and stem: low-lead brass C28500

    Stem nut: steel (CL04)

    Seats (2): PTFE

    90° stop: hot rolled steel (DD11)

    O-ring stem seals (2): nitrile butadiene rubber (NBR) & fluoro-elastomer(FKM)

    Thrust washer and packing ring: PTFE

    Black T-handle: polyamide thermal plastic (PA6.6)

    Handle top cap: acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

    Performance

    Suitable Fluids: water, glycol solutions

    Max. percentage of glycol: 50%

    Pressure rating: 600 WOG-150WSP

    Working temperature range: -4 – 366°F (-20 – 186°C)

    Shutoff performance: bubble tight

    Connections:

    Main connections: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2"& 2" NPT female inlet and outlet

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.NA108Auto
  • Product familyPLUMBING
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์North America
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-11-28
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)