เผยแพร่สินค้าของคุณ
Angle collection - Table
Angle collection - Table
Angle collection - Table
    Calma

    Angle collection - Table

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(21 รีวิว)
    Angle table is a composition of 3 pieces: base, support frame and top. Base is a set of two 15 mm TPB symmetric modules. The support frame is the union between the bases and it is built in 4 mm powder coated structural steel tube. The top is a 10 mm TPB unique piece.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AngleTable
    • Product familyAngle Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-09-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)730
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_86
    • Uniclass 2015 DescriptionStreet and site tables
    • OmniClass Number23-11 29 15
    • OmniClass TitleExterior Tables
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS