เผยแพร่สินค้าของคุณ
Monolite circolare
CANZIAN FRATELLI srl

Monolite circolare

Monolite circolare CNZ, realizzato mediante vibrocompressione e fresatura cnc per la sagomatura del fondo e degli imbocchi. 

Idoneo al convoglio, cambio direzione e/o livello, aerazione e ventilazione, di acque piovane, acque superficiali o liquami, per gravità o occasionalmente a basse pressioni, in tubature generalmente interrate.

Elemento in calcestruzzo tronco conico del diametro di base interno (800/1000/1200) rastremato nella parte superiore al diametro di 625 mm, idoneo a ricevere l’appoggio di anelli passo d’uomo o sigillo in ghisa. 

L’elemento è fornito di incastro femmina per garantire la perfetta tenuta idraulica secondo EN 1917:2004 con interposizione di una guarnizione elastomerica o butilica. Al suo interno l’elemento presenta fori non passanti idonei all’installazione di scalini antiscivolo.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Monolite-circolare
  • Product familyManufatti in cemento
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pozzetti e chiusini
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์อื่นๆ