เผยแพร่สินค้าของคุณ
Prolunga
CANZIAN FRATELLI srl

Prolunga

There are multiple functions, but it is mainly used as an inspection chamber and for the connection of sewer networks. It should not be used for sewer networks where water tightness is required, as there is another range of products for that purpose. The product is designed for possible connection to networks through smaller circular holes, which facilitate its use and installation. For the entire range, junction elements without a bottom are produced, allowing for vertical modularity in use.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.prolunga-normale
  • Product familyManufatti in cemento
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pozzetti e chiusini
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์อื่นๆ

พื้นที่การขาย

ยุโรป