เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nature tiles collection
Nature tiles collection
Nature tiles collection
Nature tiles collection
Nature tiles collection
Nature tiles collection
Nature tiles collection
    Casalgrande Padana

    Nature tiles collection

    With a palette of rich shades that recall the natural vibrations of the earth, the new collection of Nature ceramic tiles brings a contemporary twist to the materials typical of our land and our traditions. Relaxing colours and delicate colour vibrations team with the outstanding qualities of porcelain stoneware to shape tiles suitable for all kinds of surfaces indoors and out, for both flooring and coverings.

    สเปคสินค้า
    • Available sizes: 10x30, 30x60, 45x90, 60x60, 60x120, 90x90 

      Thickness: 9 mm, 10 mm, 20 mm

      Colours: 6 colours

      Antibacterial self cleaning treatment: upon request

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.nature-tiles-collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-13
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)