เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fink Truss

Fink Truss

4.6 จาก 5 ดาว4.6(5 รีวิว)

Fink Truss with outside plates and Combination 3 Glulam. Comes in 4 Truss Types, Ultra-Light, Light, Medium and Heavy and can range in length from 10' to 120'. Please use our Product Pamphlet to help determine the size needed for your project.

Cascadia is a manufacturer of glulam trusses. It contracts with Western Wood Structures to aid in development and marketing of its product. Cascadia does not replace or accept the responsibility of the design professional of record for any structure.

Cascadia and Western Wood Structures accept delegation of engineering responsibility only for the products Cascadia manufactures, provided that the application conditions are specified by the design professional of record, or other responsible party when a design professional is not engaged. Cascadia and Western Wood Structures provide engineering in the design of its products and does not displace the need on any project for a design professional of record.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fink-truss
  • Product familyGlulam Trusses
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Glulam Trusses
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองMild Steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - โครงกรอบและโครงถัก
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_90
  • Uniclass 2015 DescriptionTrusses and lattice frames
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 17 53
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShop-Fabricated Wood Trusses
  • OmniClass Number23-13 35 19 13 17
  • OmniClass TitleWood Trusses