เผยแพร่สินค้าของคุณ
R2040 Wall Shelving - Shelf Only - No Rail
R2040 Wall Shelving - Shelf Only - No Rail
R2040 Wall Shelving - Shelf Only - No Rail
    Case Systems

    R2040 Wall Shelving - Shelf Only - No Rail

    Case Systems wall cabinets are constructed to the highest standards that hold up to the use and abuse of daily life in high-traffic environments. Our wall cabinets are pre-engineered to fit most applications. If you can’t find a solution for your project in our catalog, we’ll work with you to engineer your custom cabinet to suit your specific needs. Please contact you Case Systems dealer for a personal consultation. Our standard offering includes:

    • General Storage
    • Corner Cabinets
    • Double Sided Cabinets
    • Angled Back Cabinets
    • Microwave Cabinets
    • Coat Racks
    • Wall Cabinets for Task Lighting Applications
    สเปคสินค้า
    • • High Pressure Laminate or Thermally fused laminate

      • 1

        HEIGHT

        1

        DEPTH

        12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24

        WIDTH

        12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.r2040-wall-shelving-shelf-only-no-rail
      • Product familyShelves
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2023-12-28
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
      • IFC classificationFurniture
      • CSI MasterFormat 2014 Code12 32 16
      • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework