เผยแพร่สินค้าของคุณ
W9910 Task Lighting Cabinet with Door Hinged Left
W9910 Task Lighting Cabinet with Door Hinged Left
W9910 Task Lighting Cabinet with Door Hinged Left
    Case Systems

    W9910 Task Lighting Cabinet with Door Hinged Left

    Case Systems wall cabinets are constructed to the highest standards that hold up to the use and abuse of daily life in high-traffic environments. Our wall cabinets are pre-engineered to fit most applications. If you can’t find a solution for your project in our catalog, we’ll work with you to engineer your custom cabinet to suit your specific needs. Please contact you Case Systems dealer for a personal consultation. Our standard offering includes:

    • General Storage
    • Corner Cabinets
    • Double Sided Cabinets
    • Angled Back Cabinets
    • Microwave Cabinets
    • Coat Racks
    • Wall Cabinets for Task Lighting Applications
    สเปคสินค้า
    • • R9600 apron required at 2.52” high

      • End panels extend 2.52” past bottom at finished end conditions only

      • Door extends 2.52” past bottom of cabinet

      • The nominal heights listed below are for the non-finished end box height. Finished end panel and door height extend 2.52” lower.

      HEIGHT

      12 | 16 | 18 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 42 | 48

      DEPTH

      12 | 14 | 16 | 18

      WIDTH

      12 | 15 | 18 | 21 | 24

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.w9910-task-lighting-cabinet-with-door-hinged-left
    • Product familyCabinets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-12-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework