เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z4020 Two Student Locker
Z4020 Two Student Locker
Z4020 Two Student Locker
    Case Systems

    Z4020 Two Student Locker

    Case Systems lockers are constructed to the highest standards that hold up to the use and abuse of daily life in high-traffic environments. Our lockers are pre-engineered to fit most applications. If you can’t find a solution for your project in our catalog, we’ll work with you to engineer your custom cabinet to suit your specific needs. Please contact your Case Systems dealer for a personal consultation. Our standard offering includes:

    • Wall Mount Lockers
    • Tall Lockers
    • A Variety of Hook Configurations
    สเปคสินค้า
    • • Includes two HK710 Back mounted coat hooks

      • Fixed upper shelf; nominal thickness 3/4

      • Upper compartment inside height fixed at 11.68

      • Alternate hook options possible are numbers 0-9 (image2)

      HEIGHT

      48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 86 | 88 | 90

      DEPTH

      12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24

      WIDTH

      24 | 27 | 30 | 33 | 36

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.z4020-two-student-locker
    • Product familyCabinets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lockers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-12-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • OmniClass Number23-19 13 00
    • OmniClass TitleLockers