เผยแพร่สินค้าของคุณ
AutoCAV Commercial
Cavity Sliders

AutoCAV Commercial

The CS AutoCav® Commercial is a fully automated pocket system designed for a range of applications, from commercial and architectural environments to healthcare facilities.

Built with high-quality components, CS AutoCav Commercial guarantees reliability and durability. Easy access to the track via the maintenance panel simplifies servicing, ensuring a dependable, long-lasting system.

สเปคสินค้า
  • Dimensions

    Max Size: Custom sizes up to 168" x 60" (4270mm W x 1524mm H) per door

    Max Weight: 440lb (200kg) per door

    Wall Framing: 3½" or 3⅝" (90mm) or 5½" (140mm)

    Suitable Door Types

    Can be specified with almost any choice of door that meets a minimum door width of 34” (860mm) and a maximum door width of 60” (1524mm).

    Design & Safety Features

    Fully Programmable controller with many standard operating modes.

    Safety features include a built-in safety beam controller, electronic obstacle detection, and auto reversing of the door upon meeting an obstruction.

    Configurations

    Available in Single and Bi-Parting (Double Door) Configurations

    Access Control Options

    A variety of access control options are available, including:

    • Push buttons
    • Overhead sensors
    • Touchpads
    • Swipe keys
    • Custom combination of these methods for secure entry
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.autocav-commercial
  • Product familyCaviSlider­™
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Automatic Pocket Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-05-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationDoor
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (39)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)