เผยแพร่สินค้าของคุณ
NZ 70mm Cavity (slimslider)
Cavity Sliders

NZ 70mm Cavity (slimslider)

The SlimSlider is engineered to fit 70mm (3 inch) framing, making it ideal for renovations and spaces with thinner walls. It accommodates standard thickness doors, providing a sleek, versatile solution for both residential and some commercial applications. Its slimmer design is perfect for older frameworks, and it comes with standard jambs in a paint finish to suit architraves or grooved for plasterboard. The split jambs are pre-primed aluminium for added strength.

สเปคสินค้า
  • Features

    Maximum Size - Door sizes up to 2100mm High x 910mm Wide & up to 38mm Thick

    Wall Framing - 70mm

    Maximum door weight - 120kg

    SofStop - 20kg, 50kg & 100kg Single and 50kg Twin (Soft Open/Close)

    How to Specify (example)

    Product: ~ CS SlimSlider Cavity Slider

    Location: ~ Kitchen

    Door leaf dimensions: ~ 1980mm x 860mm

    Door type: ~ 38mm Flush Door

    Door finish: ~ Paint Quality

    Single or Bi-Parting: ~ Single

    Operation: ~ Manual

    Jamb type & finish: ~ Pine flat (for architraves)

    Framing material & size: ~ 70mm timber framing

    Wall lining thickness: ~ 10mm

    Handle type: ~ CaviLock CL200 Passage

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.nz-70mm-cavity-slimslider
  • Product familyCaviSlider­™
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Standard Cavity Sliders
  • วันที่เผยเเพร่2025-05-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationDoor

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (40)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (31)