เผยแพร่สินค้าของคุณ
NZ 90mm Cavity (Timberformed)
Cavity Sliders

NZ 90mm Cavity (Timberformed)

The TimberFormed cavity slider is engineered for ultimate adaptability, accommodating made-to-measure sizes up to 3000mm high x 3500mm wide. With an impressive door weight capacity of 240kg, this cavity slider is perfect for even the most demanding applications. The TimberFormed cavity slider offers a robust and efficient solution for maximising space in any environment. Enhance your space with this durable and customisable sliding door system that integrates seamlessly with your design.

สเปคสินค้า
  • Features

    Maximum Size - Door sizes up to 3500mm High x 3500mm Wide & up to 40mm Thick

    Wall Framing - 90mm

    Maximum door weight - 240kg

    SofStop: 50kg & 100kg Single and 50kg Twin (Soft Open/Close)

    How to Specify (example)

    Product: ~ CS TimberFormed Cavity Slider

    Location: ~ Lounge/Dining

    Door leaf dimensions: ~ 2400mm x 1200mm

    Door type: ~ 38mm door

    Door finish: ~ Paint Quality

    Single or Bi-Parting: ~ Single

    Operation: ~ SofStop 100kg

    Jamb type & finish: ~ Pine flat (for architraves)

    Framing material & size: ~ 90mm timber framing

    Wall lining thickness: ~ 13mm

    Handle type: ~ CaviLock CL400 Passage

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.nz-90mm-cavity-timberformed
  • Product familyCaviSlider­™
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Standard Cavity Sliders
  • วันที่เผยเเพร่2025-05-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationDoor

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (40)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (31)