เผยแพร่สินค้าของคุณ
Isocell Isopearl Grey
CBI Danmark

Isocell Isopearl Grey

IsoPearl EPS EPS betyder ekspanderet polystyren og anvendes til hulmursisolering; specielt i forbindelse med renovering og efterisolering af hulmure og krybekældre. IsoPearl EPS anvendes primært i ældre huse, hvor der er en risiko for fugtige mure, og hvor opstigende fugt eller nedslidt klimaskærm er skylden. IsoPearl er modstandsdygtig/resistent overfor fugt. Det vil sige, at det er fugtstabilt og tager ikke skade ved store fugtmængder. Isopearl er ny producerede isoleringskugler med lille diameter, og det hænger ikke fast i murbindere og mørtelklatter. Forskel på IsoPearl GREY og IsoPearl WHITE: IsoPearl GREY er tilsat grafit (Carbon Black), hvilket medfører, at man opnår ca. 20 % bedre isoleringsevne med IsoPearl GREY end IsoPearl WHITE. Derudover er IsoPearl GREY råmaterialet brandhæmmet. IsoPearl indblæses i hulmuren via 22 m huller i fugen. De kan indblæses i hulrum helt ned til 30 mm, hvor eksempelvis mineraluld kræver 45 mm. Fordele ved IsoPearl: Meget fugtstabilt
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Isocell_Isopearl_Grey
  • Product familyPolystyrene
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ISOPEARL
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-11-24
  • หมายเลขฉบับ3
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolystyrene (EPS)
  • วัสดุรองPolystyrene (EPS)
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014