เผยแพร่สินค้าของคุณ
Door hinges model 1130s; load capacity up to 60kg
Ceam Amadeo

Door hinges model 1130s; load capacity up to 60kg

3D concealed hinges:1 million pieces sold are guarantee of reliability and durability.
สเปคสินค้า
  • minimum door thickness 30 mm; load capacity up to 60kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CEAM_hinges_model1130s
  • Product familyDoor hinges
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Door hinges 1130s
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)134
  • กว้าง (มิลลิเมตร)24
  • ความลึก (มิลลิเมตร)21
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักZinc
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors