เผยแพร่สินค้าของคุณ
Door hinges model 1131s
Ceam Amadeo

Door hinges model 1131s

3D concealed hinges: guaranteed by strict durability tests and tested for fire doors up to 120 minutes, 1131s is even more versatile due to the wide gap between its wings.
สเปคสินค้า
  • minimum door thickness 38 mm; load capacity up to 120kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CEAM_hinges_model1131s
  • Product familyDoor hinges
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Door hinges 1131s
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)160
  • กว้าง (มิลลิเมตร)32
  • ความลึก (มิลลิเมตร)29
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักZinc
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors