เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alterna - Diamond shaped roofing slate
Alterna - Diamond shaped roofing slate
Alterna - Diamond shaped roofing slate
Alterna - Diamond shaped roofing slate
    Cedral

    Alterna - Diamond shaped roofing slate

    ALTERNA, THE DIAMOND SHAPED SLATE
    With its diamond shape, the Alterna roof slate brings authenticity to your projects, while reinforcing your home's character.

    REGIONAL TRADITION
    Straight edges and diamond shape make the Alterna range a new solution for roofs and wall cladding making it very respectful to local traditions.

    AUTHENTICITY AND CHARACTER
    Alterna can be used in either new or renovation construction thanks to its original shape, its low density per square meter and its minor load on framework.

    สเปคสินค้า
    • The Alterna diamond shaped slates are available in 3 models and 2 color : straight edges or not, with or without hook notch. Of a calibrated and regular thickness, Alterna slates fit every configurations as a roof tile or as a facade cladding.

      UPSIDES
      - Aesthetic even more closer than mineral slate
      - More robust and lasting
      - Better guarantees
      - Outside stockage
      - Cut corners or not
      - Diamond shape, straight edges

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.couv-alterna
    • Product familyRoof
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof slates
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-08-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFibercement
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1364
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSteep Slope Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 19 11
    • OmniClass TitleRoof Slates

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง