เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kergoat - Ardoise de toiture
Kergoat - Ardoise de toiture
Kergoat - Ardoise de toiture
Kergoat - Ardoise de toiture
Kergoat - Ardoise de toiture
Kergoat - Ardoise de toiture
    Cedral

    Kergoat - Ardoise de toiture

    For both new build and renovation projects, thanks to its thin, embossed edges, Kergoat combines the authentic elegance of traditional slate roofing (natural slate) with the advantages of a modern material, both for new build and renovation projects. It can also be used for ventilated cladding.

    Kergoat slate comes with a 15-year guarantee on product characteristics and colour.

    Kergoat slate is available in Anthracite and in 3 finishes: 

    - Semi-round with embossed edges and a raised surface,
    - Rectangular with embossed edges and a smooth surface
    - Rectangular with embossed edges and a raised surface

    สเปคสินค้า
    • Kergoat slates can be used for both roofing and ventilated cladding.

      For roofing, Kergoat slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 40.13 "Couverture en ardoises fibres-ciment".

      For ventilated cladding, Kergoat slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "Insulation thermique par l'extérieur en bardage rapporté avec lame d'air ventilée".

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.couv-kergoat
    • Product familyRoof
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof slates
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-07-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFibercement
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSteep Slope Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 19 11
    • OmniClass TitleRoof Slates

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง