เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertigo Alterna - Roofing slate
Vertigo Alterna - Roofing slate
Vertigo Alterna - Roofing slate
Vertigo Alterna - Roofing slate
Vertigo Alterna - Roofing slate
Vertigo Alterna - Roofing slate
Vertigo Alterna - Roofing slate
Vertigo Alterna - Roofing slate
Vertigo Alterna - Roofing slate
    Cedral

    Vertigo Alterna - Roofing slate

    Whether avant-garde or traditional, Vertigo Alterna slate offers a new solution for cladding and roofing. Its small format fits perfectly into any space, like a protective second skin, creating continuity between roof and façade.

    The range of colours in the Vertigo Alterna range, combined with the different installation methods, offers a host of possibilities and total architectural freedom, for both new-build and renovation projects.

    Vertigo Alterna slate comes with a 15-year guarantee on product characteristics and colour.

    Vertigo Alterna is available in 4 colours: White, Light grey, Red tile, Dark Brown 

    สเปคสินค้า
    • Vertigo Alterna slates can be used for both roofing and ventilated cladding.

      For roofing, Vertigo Alterna slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 40.13 "Fibre cement slate roofing". Vertigo Alterna slate is laid with a horizontal profile. Vertigo Alterna slate is laid in accordance with DTA 5.1/18-2564_ Version in force.

      For ventilated cladding, Vertigo Alterna slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "Insulation thermique par l'extérieur en bardage rapporté avec lame d'air ventilée", excluding cassette installation. excluding cassette installation, which must be requested from the Technical Department.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.couv-vertigo-alterna
    • Product familyRoof
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof slates
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFibercement
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.62
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSteep Slope Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 19 11
    • OmniClass TitleRoof Slates

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง