เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alterna- Diamond shaped cladding slate
Alterna- Diamond shaped cladding slate
Alterna- Diamond shaped cladding slate
Alterna- Diamond shaped cladding slate
    Cedral

    Alterna- Diamond shaped cladding slate

    With its diamond shape, the Alterna wall shingle brings authenticity to your projects, while reinforcing your home's character.

    AUTHENTICITY AND CHARACTER
    Alterna can be used in either new or renovation construction thanks to its original shape, its low density per square meter and its minor load on framework.

    REGIONAL TRADITION
    Straight edges and diamond shape make the Alterna range a new solution for roofs and wall cladding making it very respectful to local traditions.

    สเปคสินค้า
    • The Alterna diamond shaped slates are available in 3 models and 2 color : straight edges or not, with or without hook notch. Of a calibrated and regular thickness, Alterna slates fit every configurations as a roof tile or as a facade cladding.

      UPSIDES
      - Aesthetic even more closer than mineral slate
      - More robust and lasting
      - Better guarantees
      - Outside stockage
      - Cut corners or not
      - Diamond shape, straight edges

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fac-alterna
    • Product familyFacade
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall shingles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-08-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFibercement
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1364
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCurtain Wall
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriptionWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 46
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFiber-Cement Siding
    • OmniClass Number23-13 37 15 15
    • OmniClass TitleMineral Fiber Cement Exterior Siding

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (12)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)