เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cedral Board - finishing panel
Cedral

Cedral Board - finishing panel

CEDRAL BOARD finishing panels must be installed in accordance with the technical specifications set out in the installation guide available on cedral.world at the time of installation.

CEDRAL BOARD can be used for the following applications:

Edging strip

Decorative fascia

Cladding of transoms and lintels

Under-roof cladding

Available in a smooth finish, Cedral Board panels are supplied in the same colors as Cedral cladding boards, for a result that's meticulous down to the smallest detail!

สเปคสินค้า
  • Subject to compliance with applicable technical specifications, Cedral Board fibre-cement finishing panels fibre-cement finishing panels offer superior properties to other materials, including :

    - 10-year product and color warranty,

    - Fire safety (non-combustible) A2-s1,d0,

    - Resistant to extreme temperatures,

    - Weather-resistant,

    - Resistant to many living organisms (fungi, bacteria, insects, parasites, etc.),

    - Environmentally-friendly, with no harmful gas emissions.

    Cedral Board finishing panels must be installed in accordance with technical specifications according to the installation guide available on cedral.world at the time of installation.
    Cedral Board can be used for the following applications:
    - Edging strip
    - Decorative fascia
    - Cladding of transoms and lintels
    - Under-roof cladding
    Cedral Board cannot be used for
    the following applications:
    - Application in direct and prolonged contact
    with snow or ice,
    - Over-roofing.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Fac-cedral-board
  • Product familyFacade
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Facade panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFibercement
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
  • IFC classificationBuilding Element
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
  • Uniclass 2015 DescriptionWall cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 46
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFiber-Cement Siding
  • OmniClass Number23-13 37 15 15
  • OmniClass TitleMineral Fiber Cement Exterior Siding

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)
2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)