เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cedral Lap - Cladding board
Cedral Lap - Cladding board
Cedral Lap - Cladding board
    Cedral

    Cedral Lap - Cladding board

    Cedral Lap is in keeping with the traditional clapboard style of overlap installation. It is the ideal maintenance-free, rot-free alternative to traditional wood panels and PVC. Cedral Lap cladding strips are perfect for extensions, new buildings or renovations.

    สเปคสินค้า
    • Subject to compliance with the applicable technical specifications, Cedral Lap fibre cement planks offer properties superior to those of other materials, including :

      - 10-year product and color warranty,

      - Estimated service life of 50 years according to FDES Inies,

      - Fire safety (non-combustible) A2-s1,d0,

      - Resistant to extreme temperatures,

      - Weather-resistant,

      - Resistant to many living organisms (fungi, bacteria, insects, parasites, etc.),

      - Environmentally-friendly, with no harmful gas emissions.

      Cedral Lap fiber-cement boards also have the following specific properties:

      - Very low maintenance compared with wood, thanks to their durable coating,

      - Aesthetic surface in various coating colors,

      - Can be worked with carpentry machines equipped with tools suitable for fiber cement,

      - No need to apply a coat of paint after cutting the boards.

      Translated with DeepL.com (free version)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fac-cedral-lap
    • Product familyFacade
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall shingles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)190
    • ความลึก (มิลลิเมตร)10
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFibercement
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCurtain Wall
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriptionWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 46
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFiber-Cement Siding
    • OmniClass Number23-13 37 15 15
    • OmniClass TitleMineral Fiber Cement Exterior Siding

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (12)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)