เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kergoat - Cladding slate
Kergoat - Cladding slate
Kergoat - Cladding slate
Kergoat - Cladding slate
Kergoat - Cladding slate
Kergoat - Cladding slate
    Cedral

    Kergoat - Cladding slate

    For both new build and renovation projects, thanks to its thin, embossed edges, Kergoat combines the authentic elegance of traditional slate roofing (natural slate) with the advantages of a modern material, both for new build and renovation projects. It can also be used for ventilated cladding.

    Kergoat slate comes with a 15-year guarantee on product characteristics and colour.

    Kergoat slate is available in Anthracite and in 3 finishes: 

    - Semi-round with embossed edges and a raised surface,
    - Rectangular with embossed edges and a smooth surface
    - Rectangular with embossed edges and a raised surface

    สเปคสินค้า
    • Kergoat slates can be used for both roofing and ventilated cladding.

      For roofing, Kergoat slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 40.13 "Couverture en ardoises fibres-ciment".

      For ventilated cladding, Kergoat slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "Insulation thermique par l'extérieur en bardage rapporté avec lame d'air ventilée".

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fac-kergoat
    • Product familyFacade
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall shingles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-07-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFibercement
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCurtain Wall
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriptionWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 46
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFiber-Cement Siding
    • OmniClass Number23-13 37 15 15
    • OmniClass TitleMineral Fiber Cement Exterior Siding

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (12)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)