เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pommay - Cladding slate
Pommay - Cladding slate
Pommay - Cladding slate
Pommay - Cladding slate
    Cedral

    Pommay - Cladding slate

    POMMAY flamed slate benefits from an exclusive colouring technique that gives it a unique hue and provides a new, original and warm aesthetic to enhance the beauty of roofs.

    Subtly nuanced, its colour ranges from dark brown to terracotta, allowing it to blend discreetly into the environment of mixed regions.

    POMMAY slate comes with a 15-year guarantee on product characteristics and colour.

    POMMAY slate is available in Flammé brown with embossed edges and a smooth surface.

    สเปคสินค้า
    • Pommay slates can be used for both roofing and ventilated cladding. 

      For roofing, Pommay slates are laid in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 40.13 "Fibre cement slate roofing". 

      For ventilated cladding, Pommay slates are installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "External thermal insulation using ventilated cladding".

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fac-pommay
    • Product familyFacade
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall shingles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-07-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFibercement
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCurtain Wall
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriptionWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 46
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFiber-Cement Siding
    • OmniClass Number23-13 37 15 15
    • OmniClass TitleMineral Fiber Cement Exterior Siding

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (12)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)