เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tecta Smooth - Cladding slate
Tecta Smooth - Cladding slate
Tecta Smooth - Cladding slate
Tecta Smooth - Cladding slate
    Cedral

    Tecta Smooth - Cladding slate

    CEDRAL TECTA Smooth is a product that blends perfectly with sober, elegant architecture. This slate is renowned for its smooth, uncluttered finish, which enhances the clean lines of contemporary buildings. With its straight edges and matt texture, it adds a touch of modernity and sophistication to any building.

    Designed to withstand the most extreme weather conditions, Tecta slate offers exceptional protection against the elements while retaining its original aesthetic appearance. Its non-porous surface limits the formation of moss and makes it easy to maintain, guaranteeing long-term durability.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fac-tecta-smooth
    • Product familyFacade
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall shingles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFibercement
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCurtain Wall
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriptionWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 46
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFiber-Cement Siding
    • OmniClass Number23-13 37 15 15
    • OmniClass TitleMineral Fiber Cement Exterior Siding

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (12)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)