ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | cover_c-210 |
---|---|
แบรนด์: | Cembrit |
Product family: | Facade |
กลุ่มสินค้า: | Boards |
ความลึก (มิลลิเมตร): | 8 |
วันที่เผยแพร่: | 2018-09-25 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัสดุก่อสร้าง |
URL สินค้า: | https://www.cembrit.com/facade/cembrit-cover/ |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | https://www.cembrit.com/downloads/installation-manuals/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | https://www.cembrit.com/downloads/english-dop/ |
รายละเอียดทางเทคนิค: | https://www.cembrit.com/downloads/datasheets/ |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/cembrit/product/cover_c-210
วัสดุหลัก: | Fibercement |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | Denmark |
ผลิตใน: | Hungary |
หมวดหมู่ BIMobject : | ผนัง - ผนังภายนอก |
---|---|
IFC classification: | Covering |
ชื่อ UNSPSC: | Wall finishing materials |
รหัส UNSPSC: | 301615 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L5 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Coverings, claddings, linings |
Uniclass 2.0 รหัส: | SS-25-20-90-30 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Fibre Cement Slate Cladding Systems |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Height | 2500 mm — 3050 mm |
Intended Function | Facade board |
Material | Fibercement |
Panel Thickness | 8 mm |
Panel Width | 1192 mm — 1250 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Material | Fibercement |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Density | 1770 |
M Fire Rating | A2-s1, d0 |
Permeability | 400 |
Thermal Expansion Coefficient | 0.01 |
Young's modulus | 15.1 |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Density | 1770 |
M Fire Rating | A2-s1, d0 |
Thickness | 8 mm |
BIMobject®