เผยแพร่สินค้าของคุณ
Swisspearl Patina design line
Swisspearl Patina design line
Swisspearl Patina design line
Swisspearl Patina design line
Swisspearl Patina design line
Swisspearl Patina design line
Swisspearl Patina design line
Swisspearl Patina design line
Swisspearl Patina design line
Swisspearl Patina design line
    Cembrit / Swisspearl
    Archived

    Swisspearl Patina design line

    Cembrit Patina design line

    Cembrit Patina design line is a range of natural and authentic, through-coloured fibre cement facade boards with uniquely features. Each facade board is as individual as the nature itself.

    Each Cembrit facade board comes with slight variations in structure and surface to accommodate the demands from builders and architects across the world, who are looking for a special characteristic texture and a vibrant expression.

     The following 3 products belong to the Cembrit Patina design line:

    - Cembrit Patina Original - Anything but ordinary

    - Cembrit Patina Rough - Smooth on the outside. Tough on the inside

    - Cembrit Patina Inline – Walking the line between shadow and light

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fac_cem_cembonit
    • Product familyFacade
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cembrit Patina
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-12-19
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)3050
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1192
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFibercement
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615