เผยแพร่สินค้าของคุณ
Swisspearl Patina Inline P 070
Swisspearl Patina Inline P 070
Swisspearl Patina Inline P 070
Swisspearl Patina Inline P 070
Swisspearl Patina Inline P 070
Swisspearl Patina Inline P 070
    Cembrit / Swisspearl
    Archived

    Swisspearl Patina Inline P 070

    Cembrit Patina Inline - Walking the line between shadow and light

    The latest addition to the Patina design line, is Cembrit Patina Inline – a facade board that represents strength and durability of fibre cement. The authentic facade board will patinate over time as the seasons change and years pass, enriching its natural appearance, bringing in a significant play of shades, while combining the horizontal and vertical installation of these boards. The facade will gradually acquire a distinctive patina.  Cembrit Patina Inline gives a 3D effect to your building with its milled linear grooves. 

    Special product characteristics:
    • Through-coloured boards, non-combustible in nature, offering fire safety
    • Low requirement of repair and maintenance 
    • Possibility to enhance the lines in your building design

    สเปคสินค้า
    • Cembrit Patina Inline is available in four dimensions:

      1192x2500/3050 mm1250x2500/3050 mmPlease note that the 1192 mm and 1250 mm boardcannot be combined as the widths of milled lines areslightly different. 

      Thickness of the board is 9.5mm and the bottom of the grove is8.0mm 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.patina_p-inline-070
    • Product familyFacade
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boards
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-18
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFibercement
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยฮังการี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615