เผยแพร่สินค้าของคุณ
3" x 12" Vent Length
Centrotherm Eco Systems

3" x 12" Vent Length

Constructed from UL1738 and ULCS636 listed polypropylene, InnoFlue vent lengths are the central component in our industry leading vent system. Engineered to withstand flue gas temperatures up to 230°F (110°C), InnoFlue vent lengths provide an environmentally friendly venting solution that installs quickly without any glues, primers, or solvents. InnoFlue vent lengths are thin-wall and lightweight combining performance and durability.

  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Engineered for high-efficiency venting up to 230°F (110°C).
  • Durable and lightweight.
  • Integrated gasket assures airtight seal without without glues, primers, or solvents.
  • Available in up to industry-best 10' lengths.
สเปคสินค้า
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" x 12" Vent LengthTrade nameInnoFlueGTIN0815010010129Part number250400102250TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross413 mm / 16.3 inchHeight94 mm / 3.7 inchWidth94 mm / 3.7 inchNet weight0.205 kg / 0.5 lbsLogisticalIntrastat3917220000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length413 mm / 16.3 inchPackaging / Trade height94 mm / 3.7 inchNumber per packaging1Gross weight0.205 kg / 0.5 lbsPackaging / Trade width94 mm / 3.7 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3-x-12-vent-length
  • Product familyVent Lengths
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single Wall - Small diameter
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork