เผยแพร่สินค้าของคุณ
4"/6" x 36" Concentric PPs/ST Vent Length
Centrotherm Eco Systems

4"/6" x 36" Concentric PPs/ST Vent Length

Constructed from UL1738 and ULCS636 listed polypropylene, InnoFlue Concentric Vent Lengths integrate combustion air intake with Centrotherm's industry leading exhaust technology through an aesthetically pleasing powder white exterior. InnoFlue Concentric Vent Lengths provide the same simple and efficient venting solution while reducing components, and wall and roof penetrations. Seal airtight Concentric Vent Lengths without glues, primers, or solvents.

  • Integrated intake/exhaust system reduces components and wall/roof penetrations.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Powder white exterior provides aesthetically pleasing appearance
  • Full line of adaptors, accessories and terminations.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
สเปคสินค้า
  • SpecificationsGeneralProduct Name4"/6" x 36" Concentric PPs/ST Vent LengthAccessories in packageSelf tappersPart number250400400350GTIN0815010013335Trade nameInnoFlueTechnicalColorWhiteMaterial flue pipePPsSystem typeConcentricMaterial air inlet pipeGalvanizedDimensionsLength gross1022.35 mm / 40.2 inchHeight173.99 mm / 6.8 inchDiameter air inlet pipe160 mm / 6 inchWidth173.99 mm / 6.8 inchNet weight3.75 kg / 8.3 lbsDiameter flue pipe110 mm / 4 inchLogisticalIntrastat7306501000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length187.96 mm / 7.4 inchPackaging / Trade height173.99 mm / 6.8 inchNumber per packaging1Gross weight4.876 kg / 10.7 lbsPackaging / Trade width173.99 mm / 6.8 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.4-6-x-36-concentric-pps-st-vent-length
  • Product familyVent Lengths
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concentric
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา