เผยแพร่สินค้าของคุณ
4" x 25' Flex Vent Length
Centrotherm Eco Systems

4" x 25' Flex Vent Length

Constructed from UL1738 and ULCS636 listed flexible polypropylene, InnoFlue Flex liners provide a speedy retrofit solution for many tricky venting applications. Handle offsets of up to 45° and utilize existing construction without creating additional roof penetrations. InnoFlue Flex liners are listed zero clearance to combustibles and provide a lightweight and versatile answer to otherwise difficult venting applications.

  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Engineered for quick retrofit applications in existing construction.
  • Durable and lightweight.
  • Full line of accessories and components make installation simple.
  • B-Vent, Chimney, and Component Kits available.
สเปคสินค้า
  • SpecificationsGeneralProduct Name4'' x 25' Flex Vent LengthTrade nameInnoFlueGTIN0815010013816Part number250401202710TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeFlexibleDimensionsLength gross1190 mm / 46.9 inchHeight457 mm / 18 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth1165 mm / 45.9 inchNet weight12.927 kg / 28.5 lbsLogisticalIntrastat3917320050Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length1190 mm / 46.9 inchPackaging / Trade height457 mm / 18 inchNumber per packaging1Gross weight12.927 kg / 28.5 lbsPackaging / Trade width1165 mm / 45.9 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CInstallation temperature (min.)0 °C / 32 °FCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.4-x-25-flex-vent-length
  • Product familyFlex Vent Lengths
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flex
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา