เผยแพร่สินค้าของคุณ
6" Lochinvar Termination Kit
Centrotherm Eco Systems

6" Lochinvar Termination Kit

InnoFlue Lochinvar Termination Kits are an essential component in the InnoFlue termination portfolio specifically engineered for use with some Lochinvar appliances. Designed to efficiently manage exhaust gases at the termination point, these kits offer versatility in configuration without sacrificing performance. Rated to 230°F (110°C) and evaluated and tested by ICC and Lochinvar, these kits install quickly without glues, primers, or solvents.

  • Approved by Lochinvar.
  • Lightweight and durable
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Rated to 230°F (110°C).
สเปคสินค้า
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" Lochinvar Termination KitAccessories in packageAdaptor / Inner platePart number250407403170GTIN0815010019344Trade nameInnoFlueTechnicalColorGrayMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross469.9 mm / 18.5 inchHeight273.05 mm / 10.7 inchDiameter air inlet pipe160 mmWidth355.6 mm / 14 inchNet weight1.12 kg / 2.5 lbsDiameter flue pipe160 mm / 6 inchLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingBoxPackaging / Trade length495.3 mm / 19.5 inchPackaging / Trade height495.3 mm / 19.5 inchNumber per packaging1Gross weight1.71 kg / 3.8 lbsPackaging / Trade width495.3 mm / 19.5 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6-lochinvar-termination-Kit
  • Product familyTerminations
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single Wall - Large diameter
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork