เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sandia Verde XL - copper ceiling pendant lamp
Sandia Verde XL - copper ceiling pendant lamp
Sandia Verde XL - copper ceiling pendant lamp
Sandia Verde XL - copper ceiling pendant lamp
Sandia Verde XL - copper ceiling pendant lamp
Sandia Verde XL - copper ceiling pendant lamp
    Cerames

    Sandia Verde XL - copper ceiling pendant lamp

    Hand-made copper pendant lamp from Mexico is characterized by small scales that are a trace of copper hammering technique. Each lamp is unique and made of precision. Copper pendant lamp has been secured with patina and does not corrode.

    Hanging copper lamps, this is another element of the collection of hand-made products performed in Mexico by talented craftsmen. Each copy is authentic and unique. The ceiling shade of the copper lamp is made of the highest quality materials, and its surface is additionally decorated. The copper pendant lamp is very durable and practical, and the imposed layer of patina prevents snowing and extends the life of products. Mexican pendant lamps are single hanging lamps that fit perfectly as the main bedroom lighting or living room extremely emphasizing the beauty of the entire interior. The ceiling copper lamp gives a delicate and pleasant light for eye, because it was made of the highest quality materials. Such a hanging lamp is an excellent proposition for lamp enthusiasts made of a delicate gloss material. Perfect as ceiling light fixture, bathroom light, dining room light fixture, pendant lights for kitchen island. 
    We suggest to use: Edison E27 filament bulbs that provide warm light (2800K).

    Be sure to also see other product products: ceramic tiles, Mexican sinks, kitchen sinks, copper pendant lamps.

    สเปคสินค้า
      • diameter of the diffuser: 60 cm.
      • Splash height: 20 cm.
      • Material: Hand Machine Copper.
      • Fast shipping from the warehouse in Poland.
      • Bulb thread: E27
      • included: lamp, cable, sub-ceiling, bulb
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sandia-verde-copper-ceiling-lamp-covered-with-patina
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCopper
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (25)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (8)