เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
    Ceramica Catalano

    Alvea 60x40 h14

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.



    ติดต่อกับ Ceramica Catalano

    สเปคสินค้า
    • 06 2260 0001 Bianco lucido

      06 2260 0021 Bianco satinato

      06 2260 0022 Nero satinato

      06 2260 0023 Cemento satinato

      06 2260 0028 Acqua satinato

      06 2260 0029 Sabbia satinato

      06 2260 0030 Lino satinato

      06 2260 0031 Seta satinato

      06 2260 0032 Tortora satinato

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Alvea_60x40_h14_0622600001
    • Product familyAlvea
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)140
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองFireclay
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010459
    • ชื่อ ETIMWashbasin top
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)