เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alvea 75X40
Alvea 75X40
Alvea 75X40
Alvea 75X40
Alvea 75X40
Alvea 75X40
Alvea 75X40
    Ceramica Catalano

    Alvea 75X40

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad incasso.

    ติดต่อกับ Ceramica Catalano

    สเปคสินค้า
    • 06 2475 0001 Bianco lucido

      06 2475 0021 Bianco satinato

      06 2475 0022 Nero satinato

      06 2475 0023 Cemento satinato

      06 2475 0029 Sabbia satinato

      06 2475 0030 Lino satinato

      06 2475 0032 Tortora satinato

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Alvea_75x40_incasso_0624750001
    • Product familyAlvea
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-10-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)140
    • กว้าง (มิลลิเมตร)750
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองFireclay
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010459
    • ชื่อ ETIMWashbasin top
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)