เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ceramic Top 60x35 (DX)
Ceramic Top 60x35 (DX)
Ceramic Top 60x35 (DX)
Ceramic Top 60x35 (DX)
Ceramic Top 60x35 (DX)
Ceramic Top 60x35 (DX)
    Ceramica Catalano

    Ceramic Top 60x35 (DX)

    Piano in ceramica autoportante predisposto per rubinetteria da piano o parete. 

    Installazione lavabo a sinistra.

    ติดต่อกับ Ceramica Catalano

    สเปคสินค้า
    • Codici, colori e finiture 

      08 3064 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0021 Bianco satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0022 Nero satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0023 Cemento satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0029 Sabbia satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0032 Tortora satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1021 Bianco satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1022 Nero satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1023 Cemento satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1029 Sabbia satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1032 Tortora satinato - Versione con 1 foro rubinetteria

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ceramic_Top_60x35_DX_0830631001
    • Product familyCeramic Top
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceramic Top
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)97
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)350
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองFireclay
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011384
    • ชื่อ ETIMWashbasin top cabinet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 17
    • OmniClass TitleSink Components
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)