เผยแพร่สินค้าของคุณ
Italy 65x48
Ceramica Catalano

Italy 65x48

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o appoggio.

ติดต่อกับ Ceramica Catalano

สเปคสินค้า
  • 07 2065 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ITALY_lavabo_sospeso_65x48_0720651001
  • Product familyItaly
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-07-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)160
  • กว้าง (มิลลิเมตร)650
  • ความลึก (มิลลิเมตร)480
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองFireclay
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC010013
  • ชื่อ ETIMBathroom vanity
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)