เผยแพร่สินค้าของคุณ
Premium 45x35 h13
Premium 45x35 h13
Premium 45x35 h13
Premium 45x35 h13
Premium 45x35 h13
    Ceramica Catalano

    Premium 45x35 h13

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    ติดต่อกับ Ceramica Catalano

    สเปคสินค้า
    • 02 2245 0001 Bianco lucido

      02 2245 0021 Bianco satinato

      02 2245 0022 Nero satinato

      02 2245 0023 Cemento satinato

      02 2245 0032 Tortora satinato

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PREMIUM_lavabo_appoggio_45x35_h13_0222450001
    • Product familyPremium
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)130
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)350
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองFireclay
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)